3-phase stepper motor - 0.51 Nm - shaft Ø6.35 mm - L=42 mm - without brake -con.
BRS364H031ACA
Niet meer leverbaar sinds:14 nov. 2023
BRS364H031ACA is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.