Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Network Connectivity
Afbeelding product DDCC5E-007 Schneider Electric

DDCC5E-007

Product Logo
Afbeelding product DDCC5E-007 Schneider Electric
DDCC5E-007
Product Logo

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 7ft (2,1m)

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Overzicht
    Levertijd
    Meestal op voorraad
    Algemeen
    meegeleverde apparatuur
    Installatiehandleiding
    Gebruiksaanwijzing
    Fysiek
    Connector B
    RJ45 vrouwelijk Cat Cat 5e Straight Through
    hoogte
    5,8 cm
    kabellengte
    2,13 m
    Connector A
    RJ45 vrouwelijk Cat Cat 5e Straight Through
    diepte
    35,6 cm
    montagelocatie
    Voorzijde
    gewicht product
    0,55 kg
    breedte
    33,8 cm
    Output
    poortnummer
    6
    Overeenstemming
    productcertificeringen
    ETL
    TAA-compliantie
    UL erkend
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,77 kg
    Hoogte verpakking 1
    5,8 cm
    Breedte verpakking 1
    33,8 cm
    Lengte verpakking 1
    35,6 cm
    SCC14
    10731304231827
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    2 years repair or replace
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands1
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DDCC5E-007 : APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 7ft (2,1m)
    Beschrijving
    APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 7ft (2,1m)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 4/07/20
    Beschrijving
    APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 7ft (2,1m)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.