Zekeringhouder 1P 25A - zekeringmaat 8,5x32mm - indic. gesmolten zek. - TeSys DF
DF81V
Niet meer leverbaar sinds:22 apr 2024
Aanbevolen vervanging(en)
Te gebruiken met 8,5x31,5mm zekeringsverbindingen tot 25A en kortsluitstroom tot 20kA bij 400V
Vergrendelingssysteem met dubbele standen voor eenvoudige DIN-rail montage met doorgebrande zekeringindicator
Voorkom schade aan uw installatie
Minder risico's voor apparatuur en personeel
Verbeter de productie-uptime
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Conform
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
DF81V wordt vervangen door: