Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS with internal batteries - 25 minutes runtime

E3SUPS15K3IB2

Easy UPS 3S is gemakkelijk te installeren en op te starten
Parallel maximaal 4 UPS-systemen voor capaciteit of redundantie
EcoStruxure IT Voor veerkrachtige, veilige en duurzame IT-omgevingen
Opties voor verlengde runtime beschikbaar
3-fasige ingang, 1-fasige uitgang UPS
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
23717
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
82
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
1 - Controle vóór het contract voor 1 - UPS tot 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Schedulingupgrade van 5X8 naar 7X24 voor bestaande batterijvervangingsservice - per batterij

WUPGBATRPL7-UP-02