Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Lexium 32 & Motors
Afbeelding product GBY080025K Schneider Electric

GBY080025K

Afbeelding product GBY080025K Schneider Electric
GBY080025K

angular gearbox straight teeth GBY - Ø 80 mm - reduction 25:1<15 arcmin - 110N.m

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    bereik compatibiliteit
    Lexium 32
    Lexium 62 ILM
    Lexium 52
    Lexium 62
    type product of component
    Haakse planeettandwielkast
    type tandwielkast
    Rechte tanden
    korte naam apparaat
    GBY
    compatibiliteit product
    BMH (70 mm, 1 motor stacks)
    BMH (70 mm, 2 motor stacks)
    BMH (70 mm, 3 motor stacks)
    BSH (70 mm, 1 motor stacks)
    BSH (70 mm, 2 motor stacks)
    BSH (70 mm, 3 motor stacks)
    SH3
    MH3
    ILM
    externe diameter tandwielkast
    80 mm
    vertagingsverhouding
    25:1
    Complementaire kenmerken
    maximum torsional backlash
    15 boog.min
    torsiestijfheid
    6,5 N.m/boogmin
    kleur behuizing
    Zwart
    materiaal behuizing
    Zwart geanodiseerd aluminium
    materiaal as
    C 45
    bijkomende informatie
    Gesmeerde levensduur
    levensduur in uren
    30000 h at 100 rpm at 30 °C
    montagepositie
    Eender welke positie
    efficiëntie
    92 %
    maximum radiale kracht Fr
    650 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    maximale axiale kracht Fa
    900 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    moment of inertia
    0,859 kg.cm²
    doorlopend uitgangskoppel
    110 N.m at 100 rpm at 30 °C
    maximaal uitvoerkoppel
    176 N.m at 100 rpm at 30 °C
    gewicht product
    5 kg
    Omgeving
    geluidsniveau
    73 dB at 1 m, no-load
    IP-beschermingsgraad
    Shaft output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    4,11 kg
    Hoogte verpakking 1
    9,8 cm
    Breedte verpakking 1
    11 cm
    Lengte verpakking 1
    20 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    PVC-vrij
    Ja
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands4
    • Engels2
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.3 MB
    Datum 25/09/20
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY080025K : GBY080025K_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GBY080025K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    GBY080025K_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY080025K : angular gearbox straight teeth GBY - Ø 80 mm - reduction 25:1<15 arcmin - 110N.m
    Beschrijving
    angular gearbox straight teeth GBY - Ø 80 mm - reduction 25:1<15 arcmin - 110N.m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    angular gearbox straight teeth GBY - Ø 80 mm - reduction 25:1<15 arcmin - 110N.m
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GBY080025K : GBY080025K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    GBY080025K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    GBY080025K_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.