Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys GV2, LC
Afbeelding product GV2DM116BD Schneider Electric

GV2DM116BD

Green premium brand logo
Afbeelding product GV2DM116BD Schneider Electric
GV2DM116BD
Green premium brand logo

starter - TeSys GV2-DM - 9..14 A - 24 V DC

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    TeSys
    korte naam apparaat
    GV2DM
    type product of component
    Motorstarter
    type motorstarter
    Niet-omkeerbaar
    type coördinatie
    Type 1
    beschrijving polen
    3P
    gebruikscategorie
    AC-3
    motorvermogen kW
    7.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    magnetische uitschakelstroom
    170 A
    Complementaire kenmerken
    apparaatsamenstelling
    1 combinatieblok GV2AF3
    1 3-polige contactor
    1 motorstroomonderbreker type GV2ME
    instelbereik thermische bescherming
    9…14 A
    nominaal uitschakelvermogen
    Iq 15 kA bij 400/415 V conform IEC 60947-4-1
    Iq 6 kA bij 500 V conform IEC 60947-4-1
    Iq 8 kA bij 440 V conform IEC 60947-4-1
    gewicht product
    0,601 kg
    hoogte
    176,4 mm
    breedte
    45 mm
    diepte
    99,6 mm
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,660 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands5
    • Engels5
    • Frans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Versie 7.0)
    Beschrijving
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 108.2 MB
    Datum 12/07/19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Precabled motor starter (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.7 MB
    Datum 24/09/18
    Bestanden in document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GV2DM116BD : GV2DM116BD_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GV2DM116BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    GV2DM116BD_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 150.1 KB
    Datum 14/08/16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GV2DM116BD : starter - TeSys GV2-DM - 9..14 A - 24 V DC
    Beschrijving
    starter - TeSys GV2-DM - 9..14 A - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    starter - TeSys GV2-DM - 9..14 A - 24 V DC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GV2DM116BD : GV2DM116BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    GV2DM116BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    GV2DM116BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.