Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys GV7
Afbeelding product GV7RE20 Schneider Electric

GV7RE20

Afbeelding product GV7RE20 Schneider Electric
GV7RE20

motorbeveiligingsschakelaar GV7-RE - 12..20 A - 3P 3d - therm-magnetisch

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

GV7RE20 kan worden vervangen door een van de volgende producten:
Artikel
Aantal
GV4P25B
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4P25B6
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4P25N
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4P25N6
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4PE25B
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4PE25B6
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4PE25N
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
GV4PE25N6
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 31 maart 2019
1
  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys GV7
    korte naam apparaat
    GV7R
    apparaattoepassing
    Motor
    beschrijving polen
    3P
    type net
    AC
    gebruikscategorie
    AC-3 conform IEC 60947-4-1
    netfrequentie
    50/60 Hz conform IEC 60947-4-1
    uitschakelvermogen
    35 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    85 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    36 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    25 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    8 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    Ics kortsluitvermogen in dienst
    100 % bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    100 % bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    100 % bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    50 % bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    50 % bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    12…20 A
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    Complementaire kenmerken
    montagemodus
    Met schroeven
    Met clips
    montagesteun
    Rail
    Verzonken
    Kit om de schakelaars te bevestigen
    Montage op paneel
    montagepositie
    Verticaal
    motorvermogen kW
    11 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
    11 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
    15 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
    9 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
    9 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
    type bediening
    Tuimelschakelaar
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    [Ui] nominale isolatiespanning
    750 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A conform IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    8 kV conform IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    5 W
    vermogensdissipatie per pool
    5 W
    mechanische levensduur
    50000 cycli
    elektrische levensduur
    30000 cycli voor AC-3 bij 440 V In
    50000 cycli voor AC-3 bij 440 V In/2
    maximale bedrijfsfrequentie
    25 cyc/u
    nominale werking
    Continu conform IEC 60947-4-1
    aansluitingssteek
    35 mm zonder dwarsbalken
    45 mm met verbreders
    aansluitingen - klemmen
    Staven
    Kabel met kabelschoen - buitendiameter: 10 mm
    Schroef
    Onbedekte kabelconnectoren 1,5…95 mm²
    aandraaimoment
    10 N.m op schroef M6 schroeftype
    15 N.m op onbedekte kabelconnectoren voor kabel 1,5…95 mm²
    mechanische stevigheid
    Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Trillingen: 2,5 Gn, 0...25 Hz conform IEC 60068-2-6
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform IEC 60947-1
    gevoeligheid voor afwezigheid fase
    Ja conform IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    hoogte
    161 mm
    breedte
    105 mm
    diepte
    111 mm
    gewicht product
    2,01 kg
    Omgeving
    normen
    NF C 79-130
    EN/IEC 60947-1
    NF C 63-120
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-2
    NF C 63-650
    VDE 0113
    VDE 0660
    productcertificeringen
    DNV
    UL
    beschermende behandeling
    TC
    IP-beschermingsgraad
    IP405 conform IEC 60529 (met klemkappen)
    vervuilingsgraad
    3
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -55…95 °C
    vuurbestendigheid
    960 °C conform IEC 60695-2-1
    bedrijfshoogte
    2000 m
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    1,965 kg
    Hoogte verpakking 1
    15,000 cm
    Breedte verpakking 1
    11,500 cm
    Lengte verpakking 1
    17,000 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands2
    • Engels3
    • Chinees2
    • Duits2
    • Frans2
    • Italiaans2
    • Portugees2
    • Russisch2
    • Spaans2
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Bestanden in document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 22/06/12
    Bestanden in document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 1/01/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GV7RE20 : GV7RE20_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GV7RE20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8/07/20
    Beschrijving
    GV7RE20_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 981 KB
    Datum 17/10/10
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.