Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys GV7
Afbeelding product GV7RE220 Schneider Electric
Stopgezet

GV7RE220

Afbeelding product GV7RE220 Schneider Electric
Stopgezet
GV7RE220

motorbeveiligingsschakelaar GV7-RE - 132..220 A - 3P 3d - therm-magnetisch

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

GV7RE220 wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
GV5P220F
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 15 mei 2019
1
  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys GV7
    korte naam apparaat
    GV7R
    apparaattoepassing
    Motor
    beschrijving polen
    3P
    type net
    AC
    gebruikscategorie
    AC-3 conform IEC 60947-4-1
    netfrequentie
    50/60 Hz conform IEC 60947-4-1
    uitschakelvermogen
    35 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    85 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    35 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    25 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    8 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    Ics kortsluitvermogen in dienst
    100 % bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    100 % bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    100 % bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    50 % bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    50 % bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    132…220 A
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    Complementaire kenmerken
    montagemodus
    Met schroeven
    Met clips
    montagesteun
    Montage op paneel
    Rail
    Kit om de schakelaars te bevestigen
    Verzonken
    montagepositie
    Verticaal
    motorvermogen kW
    110 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
    110 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
    132 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
    160 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
    160 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
    200 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
    90 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
    type bediening
    Tuimelschakelaar
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    [Ui] nominale isolatiespanning
    750 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
    [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
    220 A conform IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    8 kV conform IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    14.5 W
    vermogensdissipatie per pool
    14,5 W
    mechanische levensduur
    20000 cycli
    elektrische levensduur
    10000 cycli voor AC-3 bij 440 V In
    20000 cycli voor AC-3 bij 440 V In/2
    maximale bedrijfsfrequentie
    25 cyc/u
    nominale werking
    Continu conform IEC 60947-4-1
    aansluitingssteek
    35 mm zonder dwarsbalken
    45 mm met verbreders
    aansluitingen - klemmen
    Staven
    Kabel met kabelschoen - buitendiameter: 10 mm
    Schroef
    Onbedekte kabelconnectoren 1,5…185 mm²
    aandraaimoment
    10 N.m op schroef M6 schroeftype
    15 N.m op onbedekte kabelconnectoren voor kabel 1,5…185 mm²
    mechanische stevigheid
    Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Trillingen: 2,5 Gn, 0...25 Hz conform IEC 60068-2-6
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform IEC 60947-1
    gevoeligheid voor afwezigheid fase
    Ja conform IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    hoogte
    161 mm
    breedte
    105 mm
    diepte
    126 mm
    gewicht product
    2,35 kg
    Omgeving
    normen
    VDE 0113
    EN/IEC 60947-4-1
    VDE 0660
    EN/IEC 60947-1
    NF C 63-120
    EN/IEC 60947-2
    NF C 79-130
    NF C 63-650
    productcertificeringen
    DNV
    UL
    beschermende behandeling
    TC
    IP-beschermingsgraad
    IP405 conform IEC 60529 (met klemkappen)
    vervuilingsgraad
    3
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -55…95 °C
    vuurbestendigheid
    960 °C conform IEC 60695-2-1
    bedrijfshoogte
    2000 m
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    2,078 kg
    Hoogte verpakking 1
    11,600 cm
    Breedte verpakking 1
    14,000 cm
    Lengte verpakking 1
    17,600 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands2
    • Engels4
    • Chinees2
    • Duits2
    • Frans2
    • Italiaans2
    • Portugees2
    • Russisch2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 111.5 MB
    Datum 12/07/19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Bestanden in document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 22/06/12
    Bestanden in document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 1/01/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    GV7RE220 : GV7RE220_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    GV7RE220_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 10/07/20
    Beschrijving
    GV7RE220_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 981 KB
    Datum 17/10/10
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.