Beweeg over de afbeelding om in te zoomen





+ 3
P6 Basic 12" ATOM 2 Cores Win10 24Vdc M2 128GB std endurance 4GB RAM
HMIP6A6B0NA0DNAN00
Eenvoudige software-ervaring met Ecostruxure machine SCADA Expert
Eenvoudige wijzigingsmodules om flexibel aan diverse behoeften te voldoen
Ontworpen volgens de IEC62443 cybersecurity-norm voor besturingssystemen
Stijlvolle display met hoge zichtbaarheid
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2747
Use Better
F-gasvrij
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja