

Multi-touchscreen, Harmony iPC, Ingesloten PC Prestaties SSD W19 DC Windows 10
HMIPEPS952D1801
Niet meer leverbaar sinds:12 okt 2023
Binnenkort einde gebruik op:31 mrt 2026
Aanbevolen vervanging(en)
19'' breedbeeld HD TFT multi-touch schermen, LED-achtergrondverlichting en 7H hardheid anti-kras voorzijde
Klaar om te worden gemonteerd met IP65-bescherming aan alle kanten en M12-aansluitingen
Smalle, omsloten panelen met 65 mm/2,56 diepte
Onderhoudsvrije niet-draaiende onderdelen en bedrijf tot +55 °C/131 °F
Beschikbaar met Windows 10 of zonder besturingssysteem in de configuratie-voor-bestelling aanbieding
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2284
Use Better
F-gasvrij
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja
HMIPEPS952D1801 is vervangen door volgend productgamma: