Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony iPC
Afbeelding product HMIPSO0752D1001 Schneider Electric

HMIPSO0752D1001

Afbeelding product HMIPSO0752D1001 Schneider Electric
HMIPSO0752D1001

S-Panel PC Optimized W15 DC - Base unit

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony iPC
    type product of component
    Multi-touch screen
    processornaam
    Intel Atom E3827 dual core bij 1,75 GHz
    chipset-type
    Intel Atom SoC
    vrije sleuven
    1 CFast
    Afmetingen van het scherm
    15.6 inch
    kleur display
    16777216 kleuren
    luminantie
    300 cd/m²
    pixelresolutie
    4096 x 4096
    video controller type
    Intel HD Graphics
    softwarepakket
    EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
    EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
    EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only
    EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
    Complementaire kenmerken
    aantal punten
    5
    type aansluitklem
    Aanraakscherm
    geheugentype
    4 GB RAM DDR3 intern
    dataopslagapparatuur
    CFast kaart
    aspectverhouding
    16:9
    displaytype
    Kleur TFT lcd
    LED
    resolutie display
    1366 x 768 pixels WXGA
    levensduur achtergrondverlichting
    50.000 uren
    gezichtshoek horiz x vertic
    150 x 140°
    aanraakpaneel
    Geprojecteerde capacitieve technologie
    type koeling
    Passief
    Zonder ventilator
    bewakingstimer
    1…255 ms
    [Us] nominale voedingsspanning
    24 V DC +/- 20 %
    100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSOMAC1
    [In] nominale stroom
    1,7 A
    mechanische stevigheid
    Hardheid anti-kras 7H
    lokale signalering
    Zoemer
    Aan: LED (groene)
    Stand-by: LED (oranje)
    functie beschikbaar
    Operate with water on screen
    breedte
    419,7 mm
    hoogte
    269 mm
    diepte
    61,9 mm
    afmetingen uitsnijding
    412.4 (+/- 0.7) x 261.7 (+/- 0.4)
    gewicht product
    3,9 kg
    Afmetingen van het scherm
    15" wide multi-touch
    hoofdtype
    Optimised
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    Frontpaneel: IP66
    productcertificeringen
    AS/NZS
    EAC
    RCM
    CE
    C-Tick
    CCC
    normen
    IEC 61000-6-2
    CISPR 11
    FCC deel 15 klasse A
    CSA C22.2 Nr 60950
    IEC 61000-6-4
    IEC 60950
    UL 60950
    richtlijnen
    1907/2006/EG - REACH-richtlijn
    2012/19/EU - WEEE directive
    2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
    2011/65/EU - RoHS-richtlijn
    2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
    vervuilingsgraad
    2
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…55 °C SSD
    0…55 °C Cfast kaart
    0…45 °C HDD
    0…45 °C Mini PCIe
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -20…60 °C
    relatieve vochtigheid
    10…95 % niet-condenserend
    bedrijfshoogte
    2000
    trillingsweerstand
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    2 gn (f = 5…500 Hz)SSD
    2 gn (f = 5…500 Hz)Cfast kaart
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    3,900 kg
    Hoogte verpakking 1
    62,000 mm
    Breedte verpakking 1
    269,000 mm
    Lengte verpakking 1
    420,000 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands3
    • Engels7
    • Frans5
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.5 MB
    Datum 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.3 MB
    Datum 3/06/20
    Handleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Harmony S-Panel PC - Optimized, User Manual (Versie 06)
    Beschrijving
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Optimized, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 21.3 MB
    Datum 1/10/20
    Beschrijving
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Optimized, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.8 MB
    Datum 1/10/20
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 37.7 MB
    Datum 27/11/15
    prp.document.label.format zip
    Grootte 448.2 MB
    Datum 27/11/15
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMI_cUL_NWGQ7.E308655_ALL_FEB2019 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    ITE by UL for Canada
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 136.8 KB
    Datum 14/02/19
    Beschrijving
    ITE by UL for Canada
    HMI_UL_NWGQ.E308655_ALL_FEB2019 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    ITE by UL for US
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 136.5 KB
    Datum 14/02/19
    Beschrijving
    ITE by UL for US
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMIPSO0752D1001 : HMIPSO0752D1001_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    HMIPSO0752D1001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/12/20
    Beschrijving
    HMIPSO0752D1001_ROHS_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMIPSO0752D1001 : HMIPSO0752D1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    HMIPSO0752D1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/12/20
    Beschrijving
    HMIPSO0752D1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.