Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony iPC
Afbeelding product HMIPSPS952D1801 Schneider Electric

HMIPSPS952D1801

Green premium brand logo
Afbeelding product HMIPSPS952D1801 Schneider Electric
HMIPSPS952D1801
Green premium brand logo

S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony iPC
    type product of component
    Multi-touch screen
    processornaam
    Intel Core i3 4010U bij 1,7 GHz
    chipset-type
    Intel QM87
    vrije sleuven
    1 Interne SATA HDD/SSD
    1 CFast
    Afmetingen van het scherm
    18.5 inch
    kleur display
    16777216 kleuren
    luminantie
    300 cd/m²
    pixelresolutie
    4096 x 4096
    video controller type
    Intel HD Graphics 4400
    besturingssysteem
    Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmeertalig
    softwarepakket
    EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
    EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
    EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only
    EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
    Vijeo Citect DVD SCADA license not included
    Complementaire kenmerken
    aantal punten
    5
    type aansluitklem
    Aanraakscherm
    geheugentype
    8 GB RAM DDR3 intern
    dataopslagapparatuur
    128 GB achterzijde SSD 1500000 H mtbf
    aspectverhouding
    16:9
    displaytype
    Kleur TFT lcd
    LED
    resolutie display
    1366 x 768 pixels WXGA
    levensduur achtergrondverlichting
    50.000 uren
    gezichtshoek horiz x vertic
    160 x 170°
    aanraakpaneel
    Geprojecteerde capacitieve technologie
    type koeling
    Passief
    Zonder ventilator
    bewakingstimer
    1…255 ms
    aantal plaatsen
    1 mini PCI Express volledig
    [Us] nominale voedingsspanning
    24 V DC +/- 20 %
    100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1
    vermogenverbruik in VA
    28…60 W
    mechanische stevigheid
    Hardheid anti-kras 7H
    functie beschikbaar
    Operate with water on screen
    breedte
    488 mm
    hoogte
    309 mm
    diepte
    56,7 mm
    afmetingen uitsnijding
    479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
    gewicht product
    7 kg
    Afmetingen van het scherm
    19" wide multi-touch
    hoofdtype
    Prestatie
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    Frontpaneel: IP66
    productcertificeringen
    RCM
    EAC
    CCC
    C-Tick
    CE
    AS/NZS
    normen
    UL 60950
    CSA C22.2 Nr 60950
    IEC 61000-6-2
    CISPR 11
    FCC deel 15 klasse A
    IEC 61000-6-4
    IEC 60950
    richtlijnen
    2012/19/EU - WEEE directive
    2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
    1907/2006/EG - REACH-richtlijn
    2011/65/EU - RoHS-richtlijn
    2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
    vervuilingsgraad
    2
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…55 °C SSD
    0…55 °C Cfast kaart
    0…45 °C HDD
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -20…60 °C
    relatieve vochtigheid
    10…95 % niet-condenserend
    bedrijfshoogte
    2000
    trillingsweerstand
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    7,000 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands4
    • Engels6
    • Frans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.5 MB
    Datum 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.3 MB
    Datum 3/06/20
    Handleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Harmony S-Panel PC and Enclosed PC Performance, User Manual (Versie 06)
    Beschrijving
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Performance and Enclosed PC Performance, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.5 MB
    Datum 1/01/20
    Beschrijving
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Performance and Enclosed PC Performance, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.3 MB
    Datum 1/01/20
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMI_cUL_NWGQ7.E308655_ALL_FEB2019 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    ITE by UL for Canada
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 136.8 KB
    Datum 14/02/19
    Beschrijving
    ITE by UL for Canada
    HMI_UL_NWGQ.E308655_ALL_FEB2019 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    ITE by UL for US
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 136.5 KB
    Datum 14/02/19
    Beschrijving
    ITE by UL for US
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMIPSPS952D1801 : S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
    Beschrijving
    S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 27/11/20
    Beschrijving
    S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 176.6 KB
    Datum 1/04/15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMIPSPS952D1801 : HMIPSPS952D1801_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    HMIPSPS952D1801_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 27/11/20
    Beschrijving
    HMIPSPS952D1801_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    HMIPSPS952D1801 : S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
    Beschrijving
    S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 27/11/20
    Beschrijving
    S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.