Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Canalis KS
Afbeelding product KSB32SG4 Schneider Electric
Stopgezet

KSB32SG4

Green premium brand logo
Afbeelding product KSB32SG4 Schneider Electric
Stopgezet
KSB32SG4
Green premium brand logo

CONNECTOR 32A FUSE BS88A1

Toon meer kenmerken
KSB32SG4 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Canalis
    bereik compatibiliteit
    KT railkokersysteem
    KS busbar trunking
    type product of component
    Aftapeenheid
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS busbar trunkingplug-in
    Canalis KT busbar trunking met KS type plug-in
    Ie toegekende bedrijfstroom
    32 A bij 35 °C
    protection type
    fuse isolator: BS88 zekeringA1 conform BS
    meegeleverde apparatuur
    fuse to be ordered separately
    montagemethode
    Plug-in with fixed polarity
    polariteit aftakeenheid
    3L+N+PE
    kleur
    White (RAL 9001)
    Complementaire kenmerken
    apparaattoepassing
    Distributie met gemiddeld vermogen
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6,8 kV
    [Ui] nominale isolatiespanning
    690 V depending on protective device
    netfrequentie
    50/60 Hz
    elektrische aansluiting
    Kabelklem - ISO50 25 mm² flexibel
    Kabelklem - ISO50 25 mm² stijve
    door/cover opening side
    Voorkant
    uitschakelmodus aftakeenheid
    Door de deur te openen
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    materiaal lichaam
    Kunststof
    breedte
    356 mm
    diepte
    103 mm
    depth (door open)
    432.5 mm
    hoogte
    167 mm
    gewicht product
    2,4 kg
    Omgeving
    aardingssysteem
    TT
    TN-S
    IT
    IP-beschermingsgraad
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK08 conforming to IEC 62262
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    2 kg
    Gewicht verpakking 2
    95 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen19
    • Nederlands8
    • Engels13
    • Chinees7
    • Duits7
    • Frans11
    • Italiaans7
    • Portugees7
    • Russisch7
    • Spaans7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versie 5.0)
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 74.9 MB
    Datum 8/10/20
    Beschrijving
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versie 5.0)
    Beschrijving
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 47 MB
    Datum 23/09/19
    Beschrijving
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versie 5.0)
    Beschrijving
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 46.8 MB
    Datum 23/09/19
    Beschrijving
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versie 3.1)
    Beschrijving
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 60.9 MB
    Datum 2/08/16
    Beschrijving
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 48.4 MB
    Datum 7/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 48.2 MB
    Datum 7/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 63.2 MB
    Datum 25/10/16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 272.7 MB
    Datum 21/01/20
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 32A (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    383.8 KB
    pdf
    165.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 549.5 KB
    Datum 25/09/18
    Bestanden in document
    stp
    383.8 KB
    pdf
    165.7 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versie 3.0)
    Bestanden in document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 290.7 MB
    Datum 9/06/17
    Bestanden in document
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 216.3 KB
    Datum 22/04/14
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 8.9 MB
    Datum 1/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.9 MB
    Datum 1/06/15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 270 KB
    Datum 24/04/17
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    KSB32SG4 : CONNECTOR 32A FUSE BS88A1
    Beschrijving
    CONNECTOR 32A FUSE BS88A1
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    CONNECTOR 32A FUSE BS88A1
    Milieupr