Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys D
Afbeelding product LA9D8067 Schneider Electric
Stopgezet

LA9D8067

Green premium brand logo
Afbeelding product LA9D8067 Schneider Electric
Stopgezet
LA9D8067
Green premium brand logo

Stekker bedieningssignalen op vermogenspool contactorenTeSys model D8

Toon meer kenmerken
LA9D8067 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    TeSys D
    korte naam apparaat
    LA9D
    type product of component
    Regelcircuit take-off
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Controletoebehoren
    beschrijving polen
    3P
    compatibiliteit product
    LC1D80
    LC1D95
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementaire kenmerken
    gewicht product
    0,01 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    8 g
    Hoogte verpakking 1
    2 cm
    Breedte verpakking 1
    5 cm
    Lengte verpakking 1
    10 cm
    Gewicht verpakking 2
    83 g
    Gewicht verpakking 3
    1,877 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands3
    • Engels4
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 8.0)
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 16.1 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 108.2 MB
    Datum 12/07/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LA9D8067 : LA9D8067_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LA9D8067_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    LA9D8067_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys U Power base + Control unit (Versie 1.0)
    Beschrijving
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 179 KB
    Datum 14/12/15
    Beschrijving
    TeSys U Power base + Control unit
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys U, power base + control unit (Versie 2.0)
    Beschrijving
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 189.4 KB
    Datum 14/12/15
    Beschrijving
    TeSys U Power base + Control unit
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LA9D8067 : Stekker bedieningssignalen op vermogenspool contactorenTeSys model D8
    Beschrijving
    Stekker bedieningssignalen op vermogenspool contactorenTeSys model D8
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    Stekker bedieningssignalen op vermogenspool contactorenTeSys model D8
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LA9D8067 : LA9D8067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LA9D8067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    LA9D8067_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.