Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

omkeercontactor 12 A AC-3 - 3 polen 1 NC - 230 V AC 50...60 Hz

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys K
    type product of component
    Omkeercontactor
    korte naam apparaat
    LC2K
    apparaattoepassing
    Besturing
    toepassing contactor
    Motorsturing
    Resistieve belasting
    gebruikscategorie
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    presentatie product
    Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
    beschrijving polen
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
    16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
    12 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
    motorvermogen kW
    4 kW bij 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
    3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
    type stuurkring
    AC bij 50/60 Hz
    [Uc] spanning stuurkring
    230 V AC 50/60 Hz
    hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
    1 NC
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    8 kV
    overspanningscategorie
    III
    [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
    20 A bij <50 °C voor vermogenskring
    10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
    Irms nominale maakcapaciteit
    144 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform NF C 63-110
    144 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform IEC 60947
    110 A AC voor signalisatiekring conform IEC 60947
    nominaal uitschakelvermogen
    110 A bij 440 V conform IEC 60947
    80 A bij 500 V conform IEC 60947
    70 A bij 660...690 V conform IEC 60947
    [Icw] nominale korte-duurpiekstroom
    115 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
    105 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
    100 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
    75 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
    55 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
    50 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
    80 A - 1 s voor signalisatiekring
    90 A - 500 ms voor signalisatiekring
    110 A - 100 ms voor signalisatiekring
    25 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
    geassocieerde zekeringwaarde
    25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
    25 A aM voor vermogenskring
    10 A gG voor signalisatiekring conform IEC 60947
    10 A gG voor signalisatiekring conform VDE 0660
    gemiddelde impedantie
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
    [Ui] nominale isolatiespanning
    Vermogenskring: 600 V conform UL 508
    Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-4-1
    Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-5-1
    Signalisatiekring: 600 V conform UL 508
    Vermogenskring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
    Signalisatiekring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
    elektrische levensduur
    0,3 Miljoen schakelingen 20 A AC-1 bij Ue <= 440 V
    1,3 Miljoen schakelingen 12 A AC-3 bij Ue <= 440 V
    type vergrendeling
    Mechanisch
    montagesteun
    Plaat
    Rail
    normen
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    productcertificeringen
    CSA
    UL
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
    Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
    Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
    aandraaimoment
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
    1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
    werkingstijd
    10...20 ms spoelbekr en NO-sluiting
    10...20 ms spoelontkrachtiging en NO-opening
    niveau van veiligheid van de betrouwbaarheid
    B10d = 1369863 cycli contactor met nominale belasting conform EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycli contactor met mechanische belasting conform EN/ISO 13849-1
    mechanische levensduur
    5 Miljoen schakelingen
    maximale operationele snelheid
    3600 cyc/u
    Complementaire kenmerken
    spanningslimieten controlecircuit
    Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Uitval: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    inschakelstroom in VA
    30 VA 20 °C)
    hold-in stroomverbruik in VA
    4,5 VA 20 °C)
    warmteafvoer
    1,3 W
    type hulpcontacten
    type onmiddellijk 1 NC
    frequentie signaalcircuit
    <= 400 Hz
    minimale schakelstroom
    5 mA voor signalisatiekring
    minimale schakelspanning
    17 V voor signalisatiekring
    afstand zonder overlapping
    0,5 mm
    isolatieweerstand
    > 10 MOhm voor signalisatiekring
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform VDE 0106
    beschermende behandeling
    TC conform IEC 60068
    TC conform DIN 50016
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…50 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -50…80 °C
    bedrijfshoogte
    2000 m zonder
    vlamvertraging
    V1 conform UL 94
    Vereisten 2 conform NF F 16-101
    Vereisten 2 conform NF F 16-102
    mechanische stevigheid
    Schokken gesloten contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Y-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op X-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform IEC 60068-2-6
    Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform IEC 60068-2-6
    hoogte
    58 mm
    breedte
    90 mm
    diepte
    57 mm
    gewicht product
    0,39 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versie 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versie 9.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Versie 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Versie 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versie 7.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    REVERSING CONTACTOR (Versie 1.0)
    Datum 9/07/18
    Grootte 946.8 KB
    Datum 9/07/18
    Grootte 589.9 KB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Versie 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Versie 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Versie 1.0)
    Datum 14/03/19
    Grootte 747.3 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LC2-K contactor (Versie 09)
    Datum 21/06/18
    Grootte 605.9 KB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Versie 1.0)
    Datum 14/03/19
    Grootte 717.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versie 1.0)
    Datum 21/09/17
    Grootte 213 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Versie 1.0)
    Datum 21/09/17
    Grootte 189.1 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.