Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys LG, LJ
Afbeelding product LG1K095B714 Schneider Electric
Stopgezet

LG1K095B714

Afbeelding product LG1K095B714 Schneider Electric
Stopgezet
LG1K095B714

TeSys LG - enclosed DOL starter - 6...10 A - 24 V AC coil

Toon meer kenmerken
LG1K095B714 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys LG
    korte naam apparaat
    LG1K
    type product of component
    Geïsoleerde DOL-starter
    apparaattoepassing
    Veiligheid
    gebruikscategorie
    AC-3
    apparaatsamenstelling
    Contactor
    Lastscheider
    Stroomonderbreker
    motorvermogen kW
    4 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    instelbereik thermische bescherming
    6…10 A
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    type bediening
    Drukknop start wit I
    Drukknop stop zwart O
    Draaihendel noodstop rood
    Complementaire kenmerken
    nummer kabelinvoer
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
    4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
    breedte
    175 mm
    hoogte
    165 mm
    diepte
    165 mm
    gewicht product
    1,12 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60204-1
    IEC 60947-4-1
    materiaal
    Polycarbonaat
    IP-beschermingsgraad
    IP55 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform IEC 60529
    omgevingskenmerken
    Standaard omgeving
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    1,650 kg
    Hoogte verpakking 1
    1,800 dm
    Breedte verpakking 1
    2,250 dm
    Lengte verpakking 1
    2,600 dm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen3
    • Engels2
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versie 7.0)
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 108.2 MB
    Datum 12/07/19
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.