Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Lastscheider Masterpact MTZ2 20 HA 2000A 3p uitrijdbare versie

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Masterpact
    type product of component
    Lastscheider
    apparaattoepassing
    Distributie
    naam lastschakelaar
    Masterpact MTZ2 20 HA
    beschrijving polen
    3P
    type net
    AC
    netfrequentie
    50/60 Hz
    Complementaire kenmerken
    type bediening
    Drukknop
    montagemodus
    Uittrekken
    montagesteun
    Frame
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
    Ie toegekende bedrijfstroom
    2000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] nominale isolatiespanning
    1000 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    12 kV conform IEC 60947-3
    [Icw] nominale korte-duurpiekstroom
    36 kA gedurende 3 s conform IEC 60947-3
    66 kA gedurende 1 s conform IEC 60947-3
    Icm onderbrekingsvermogen
    145 kA piek 220...690 V AC bij 50/60 Hz
    performance level
    HA
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform IEC 60947-3
    contacpositietindicatie
    Ja
    zichtbare breuk
    Nee
    mechanische levensduur
    20000 cycli met onderhoud conform IEC 60947-3
    10000 cycli met onderhoud conform IEC 60947-3
    elektrische levensduur
    AC-23A: 8000 cycli 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 cycli 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
    hartafstand aansluiting
    115 mm
    hoogte
    Uitrijdbare lastscheider zonder chassis: 300 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 439 mm
    breedte
    Uitrijdbare lastscheider zonder chassis: 378 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 441 mm
    diepte
    Uitrijdbare lastscheider zonder chassis: 300 mm
    Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 403 mm
    Omgeving
    gewicht product
    60 kg
    normen
    IEC 60947-3
    productcertificeringen
    ASEFA
    ASTA
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    vervuilingsgraad
    3 conform IEC 60947-1
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Versie 3.0)
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Versie 1.4)
    Catalogue Masterpact MTZ 2018 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité (Versie 2.0)
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité (Versie 1.1)
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs IEC de 800 à 6 300 A - Guide utilisateur (Versie 02)
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Versie 02)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 3P drawout (Versie 1.0)
    CAD files for LV848291: Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 3P drawout (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Versie 03)
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Versie 02)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.