Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Anti-harmonische afstemspoel 12,5kvar 190Hz (3,8) 7% 50Hz 690V

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    VarPlus
    korte naam apparaat
    DR
    type product of component
    Afstemspoel
    netfrequentie
    50 Hz
    nominaal reactief vermogen
    12,5 kvar voor 690 V AC 50 Hz
    netspanning
    690 V AC 50 Hz
    afstelvolgorde
    3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
    Complementaire kenmerken
    power losses (max)
    150 W
    inductiewaarde
    8,893 mH
    inductietolerantie
    -5% tot 5% per fase
    standaard stroomwaarde
    10,5 A
    RMS current rating
    11,3 A
    elektrische isolatieklasse
    Klasse F
    diëlektrische testspanning
    4 kV 50 Hz 1 minuut
    [Imp] maximale permanente stroom
    1,2 x I1
    huidig spectrum harmonisch
    3,7 % I3
    38,2 % I5
    13,6 % I7
    4,9 % I11
    dynamische weerstandstroom
    2,2 x Isc
    [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
    2 A bij 250 V AC 50 Hz
    type installatie
    Installatie binnen
    type koeling
    Geforceerde convectie
    aansluitingen - klemmen
    Pad klem
    bevestigingspunt
    200 x 125 mm
    hoogte
    220 mm
    breedte
    240 mm
    diepte
    160 mm
    gewicht product
    12,5 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60068
    IP-beschermingsgraad
    IP00
    werkingshoogte
    <= 2000 m
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…55 °C bij <= 1000 m
    0…50 °C bij > 1000...2000 m
    gemiddelde omgevingstemperatuur voor werking
    50 °C bij <= 1000 m (gemiddelde over 24 uren)
    40 °C bij <= 1000 m (gemiddelde over 1 jaar)
    45 °C bij > 1000...2000 m (gemiddelde over 24 uren)
    35 °C bij > 1000...2000 m (gemiddelde over 1 jaar)
    klimatologische bestendigheid
    Relatieve vochtigheid: 20...80 %
    Zoutnevel (400 V/50 Hz) : 250 uren
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Versie 3.0)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Detuned Reactor declaration of conformity (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Detuned Reactor - PEP (Versie 1.0)
    Datum 25/04/18
    Grootte 238.8 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.