Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Linergy TA klemmenblok voor hulpelement

LVS04228

Klemmenblok
Verdeling van de hulpspanningen in de stroom- en regelapparatuur.
met afmetingen H61 x B48 x D45 mm.
Aansluitcapaciteit Ingang 10 (grijs), Uitgang 2 x 10 (grijs).
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja