
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

PrismaSeT LINERGY KOPPELPLAAT HZ 4000A
LVS04623
Verbindingsaansluiting voor Linergy LGY rail 4000A
Verbindingsaansluiting voor horizontale rail
Verbindingsaansluiting voor rail B 60mm
Krachtige distributiesystemen met Linergy-barenstellen en snelle connectoren
Laagspanningsschakelborden, Icw 100kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
81
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja