Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   PowerLogic PM5000 serie
Afbeelding product METSEPM5331 Schneider Electric

METSEPM5331

Green premium brand logo
Afbeelding product METSEPM5331 Schneider Electric
METSEPM5331
Green premium brand logo

PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    PowerLogic
    productnaam
    PowerLogic PM5000
    korte naam apparaat
    PM5331
    type product of component
    Vermogenmeter
    Complementaire kenmerken
    analyse energiekwaliteit
    up to the 31st harmonic
    apparaattoepassing
    Vermogenmeting
    Verschillende tarieven
    type meting
    Current
    Voltage
    Frequency
    Power factor
    Energy
    Active and reactive power
    supply voltage
    100...415 V AC 45...65 Hz
    125...250 V DC
    netfrequentie
    50 Hz
    60 Hz
    [In] nominale stroom
    1 A
    5 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    energieverbruik in VA
    10 VA at 415 V
    lokale signalering
    80 ms 120 V AC typical
    100 ms 230 V AC typical
    100 ms 415 V AC typical
    displaytype
    LCD met achtergrondverlichting
    resolutie display
    128 x 128
    monsterfrequentie
    64 samples/cyclus
    meetstroom
    10…9000 mA
    analoog ingangstype
    Voltage (impedance 5 MOhm)
    Current (impedance 0.3 MOhm)
    meetspanning
    35…690 V AC 45...65 Hz between phases
    20…400 V AC 45...65 Hz between phase and neutral
    frequentiemeetbereik
    45…65 Hz
    aantal ingangen
    2 digital
    meetnauwkeurigheid
    Active energy +/- 0.5 %
    Reactive energy +/- 2 %
    Actief vermogen +/- 0.5 %
    Apparent power +/- 0.5 %
    Frequency +/- 0.05 %
    Power factor +/- 0.005
    Current +/- 0.5 %
    Voltage +/- 0.5 %
    nauwkeurigheidsklasse
    Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22
    aantal uitgangen
    2 relais
    2 digital
    weergegeven informatie
    Tariff (4)
    protocol communicatiepoort
    Modbus RTU and ASCII at 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none - 2 wires, insulation 2500 V
    JBUS
    communicatiepoortondersteuning
    RS485
    gegevensregistratie
    Alarm logs
    Min/max. van onmiddellijke waarden
    Gegevenslogboeken
    Tijdstempel
    Onderhoud logs
    Gebeurtenislogboeken
    geheugencapaciteit
    256 kB
    aansluitingen - klemmen
    Voltage circuit: screw terminal block4
    Control circuit: screw terminal block2
    Current transformer: screw terminal block6
    Input/output circuit: screw terminal block6
    Relay output: screw terminal block4
    Ethernet network: RJ45 connector
    montagemodus
    Inbouwmontage
    montagesteun
    Framework
    normen
    EN 50470-3
    IEC 62053-22
    IEC 61557-12
    UL 61010-1
    IEC 62053-24
    EN 50470-1
    IEC 60529
    productcertificaten
    CE conforming to IEC 61010-1
    CULus conforming to UL 61010-1
    MID conform EN 50470-1
    MID conform EN 50470-3
    breedte
    96 mm
    diepte
    72 mm
    hoogte
    96 mm
    gewicht product
    430 g
    Omgeving
    elektromagnetische compatibiliteit
    Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2
    Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2
    Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8
    Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022
    IP-beschermingsgraad
    IP52 front: conforming to IEC 60529
    IP30 body: conforming to IEC 60529
    relatieve vochtigheid
    5…95 % at 50 °C
    vervuilingsgraad
    2
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…85 °C
    werkingshoogte
    2000 m
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,480 kg
    Hoogte verpakking 1
    110,000 mm
    Breedte verpakking 1
    125,000 mm
    Lengte verpakking 1
    107,000 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen20
    • Nederlands8
    • Engels9
    • Chinees2
    • Duits2
    • Frans6
    • Italiaans2
    • Portugees2
    • Russisch2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 67.3 MB
    Datum 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 39.8 MB
    Datum 25/08/16
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versie 8.6)
    Beschrijving
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.8 MB
    Datum 27/08/20
    Beschrijving
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.9 MB
    Datum 18/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 67.4 MB
    Datum 12/10/16
    Handleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PowerLogic PM5300 Series User Manual (Versie 07)
    Beschrijving
    PowerLogic PM5300 Series User Manual
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 30/06/20
    Beschrijving
    PowerLogic PM5300 Series User Manual
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.4 MB
    Datum 30/06/20
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PM51xx_PM53xx_CE_Certificate (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Declaration of Conformity to IEC/EN 61557-12
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 90.2 KB
    Datum 14/11/19
    Beschrijving
    Declaration of Conformity to IEC/EN 61557-12
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.3 MB
    Datum 31/07/20
    Bladzijden catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.6 MB
    Datum 25/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.4 MB
    Datum 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.6 MB
    Datum 25/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.3 MB
    Datum 30/04/15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 239.8 KB
    Datum 19/07/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    METSEPM5331 : PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/12/20
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    METSEPM5331 : PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/12/20
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    METSEPM5331 : PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/12/20
    Beschrijving
    PM5331 meetcentrale - Modbus - 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarm - paneelmont - MID
    Technische folder
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 492 KB
    Datum 20/01/20
  • Meer weergeven
    View less

    Software en firmware

    Taal
    • Engels2
    Firmware - Beschikbaar
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PM53xx (PM5310,PM5320,PM5330,PM5331,PM5340,PM5341) Firmware V2.1.1 and V2.2.1 and associated files - Register List, Revision History, Whats New (Versie V2.2.1)
    Beschrijving
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v2.11_v2.21.xlsPM51_53xx_Whats_New _V2.1x_V2.2x.pdf* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 2.1.1.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 2.2.1.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 2.2.1.pdf
    prp.document.label.format zip
    Grootte 3.4 MB
    Datum 14/06/17
    Beschrijving
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v2.11_v2.21.xlsPM51_53xx_Whats_New _V2.1x_V2.2x.pdf* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 2.1.1.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 2.2.1.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 2.2.1.pdf
    PM53xx (PM5310,PM5320,PM5330,PM5331,PM5340,PM5341) Firmware V1.5.4 and V1.6.4 and associated files - Register List, Revision History (Versie V1.6.4)
    Beschrijving
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v1.54_v1.64.xls* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 1.5.4.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 1.5.4.pdf
    prp.document.label.format zip
    Grootte 3.2 MB
    Datum 8/03/17
    Beschrijving
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v1.54_v1.64.xls* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 1.5.4.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 1.5.4.pdf
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.