Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

miniatuurcircuitonderbreker - C60H - 1 pool - 30 A - C-curve

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    Multi 9 C60H-DC
    type product of component
    Miniatuur vermogensschakelaar
    korte naam apparaat
    C60H-DC
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    1P
    aantal beveiligde polen
    1
    [In] nominale stroom
    30 A bij 25 °C
    type net
    DC
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    uitschakelcurve
    C
    uitschakelvermogen
    10 kA Icu bij 220 V DC conform GB 14048.2
    6 kA Icu bij 250 V DC conform GB 14048.2
    20 kA Icu bij 110 V DC conform GB 14048.2
    20 kA Icu bij 110 V DC conform EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bij 220 V DC conform EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu bij 250 V DC conform EN/IEC 60947-2
    5 kA lucht bij 12...250 V DC conform UL 1077
    gebruikscategorie
    Categorie A conform EN/IEC 60947-2
    geschiktheid voor isolatie
    Ja conform EN/IEC 60947-2
    Complementaire kenmerken
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    12...250 V DC
    magnetische uitschakellimiet
    8,5 x In +/- 20 % AC
    [Ics] nominaal service kortsluitvermogen
    15 kA 75 % conform GB 14048.2 - 110 V DC
    15 kA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
    7,5 kA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    4,5 kA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
    7,5 kA 75 % conform GB 14048.2 - 250 V DC
    4,5 kA 75 % conform GB 14048.2 - 220 V DC
    begrenzingsklasse
    3 conform EN/IEC 60947-2
    [Ui] nominale isolatiespanning
    DC conform EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6 kV conform EN/IEC 60947-2
    contacpositietindicatie
    Ja
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN/UIT indicatie
    montagemodus
    Opklikbaar
    montagesteun
    DIN-rail
    verdeelblok
    Boven- of onderkant: standaard
    stap van 9 mm
    2
    hoogte
    81 mm
    breedte
    18 mm
    diepte
    73 mm
    gewicht product
    0,128 kg
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    20000 cycli
    elektrische levensduur
    3000 cycli L/R = 2 ms
    6000 cycli
    voorziening voor vergrendeling met hangslot
    Vergrendelbaar met hangslot
    beschrijving vergrendelingsopties
    In positie U
    aansluitingen - klemmen
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stijf bedraad
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - flexibel
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - flexibel met kopring
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) - 2 kabel(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - stijf bedraad
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) - 2 kabel(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexibel
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) - 2 kabel(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexibel met kopring
    Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) - 3 kabel(s) 4 mm² (AWG 6) - flexibel bedraad
    draadstriplengte
    14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
    aandraaimoment
    3,5 N.m boven- of onderkant
    differentieelfunctie
    Zonder
    Omgeving
    normen
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    productcertificaten
    UR
    CCC
    IEC
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
    vervuilingsgraad
    3 conform EN/IEC 60947-2
    overspanningscategorie
    IV
    tropicalisatie
    2 conform IEC 60068-2
    2 conform GB 14048.2
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    werkingshoogte
    2000 m
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 9/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    C60H-DC circuit breaker - PEP (Versie 2.0)
    Datum 17/01/18
    Grootte 91.4 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 9/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.