Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Unica Basic - afdekframe - 3 stellen, H71 - wit/wit

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Unica
    apparaattoepassing
    Montage
    type product of component
    Afdekframe
    naam afwerking
    Unica Basic
    aantal moduleplaatsen
    3 moduleplaatsen horizontaal
    bevestigingsmodus
    Clip-in
    kleurtint afdekframe
    Wit
    kleur afwerking
    Wit
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    ASA + PC: decoratief frame
    ASA + PC: intermediair deel
    ASA + PC: afdekframe
    normen
    EN 60669-1
    hoogte
    80 mm
    breedte
    227 mm
    diepte
    14 mm
    afstand tussen middelpunten
    71 mm
    gewicht product
    0,042 kg
    marktsegment
    Residentieel
    Klein commercieel
    Omgeving
    IK-beschermingsgraad
    IK01
    IP-beschermingsgraad
    IP20
    omgevingskenmerken
    Ammoniak
    Vloeibare zeep
    UV-bestendig
    Olie
    Alcohol
    Aceton
    Benzine
    Ruitenreiniger vloeistof
    Bleekmiddel
    milieu en gezondheidsaspecten
    Halogeenvrij
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Versie 6.1)
    Datum 16/11/17
    Grootte 16.6 MB
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Versie 6.1)
    Unica Modular Catalog 2016 (Versie 8.1)
    Datum 26/11/18
    Grootte 36.8 MB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    AENOR Certificate (Versie 1.0)
    Datum 22/08/18
    Grootte 297.2 KB
    VDE Certificate (Versie 1.0)
    Datum 4/12/18
    Grootte 601.6 KB
    NF Certificate (Versie 1.0)
    Datum 21/11/17
    Grootte 249.2 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Unica B2 assembled offer catalogue 2016 (Versie 4.1)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.