Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Waterdichte condensatieloze kleppen IP68 ØM12 F16 liter / uur bij 0,07 bar

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    ClimaSys
    Product
    ClimaSys CA
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBS
    Thalassa TBP
    type product of component
    Pressure release valve
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Thermomanagement toebehoren
    omgevingskenmerken
    Waterbestendig
    bevestigingsmodus
    Geschroefd
    apparaatsamenstelling
    1 ventiel
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Membraan: acrylisch copolymeer
    PA6
    diameter
    11,5 mm
    hoogte
    17,1 mm
    breedte
    18,3 mm
    vlamvertraging
    V2
    Operating temperature
    -40…150 °C
    permeabiliteit
    16 l/h
    pressure difference
    < 1 bar
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11/02/19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1/02/17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1/02/17
    Grootte 16 MB
    Catalogue ClimaSys 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1/02/17
    Grootte 40.7 MB
    Datum 1/02/17
    Grootte 16.1 MB
    Mureva, Thalassa (Versie 2.0)
    Datum 14/03/17
    Grootte 8.7 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.