Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Koelunit dakmontage, ClimaSys CU, 1k5W, 230V, 50/60Hz, IP54

NSYCU1K5RDG

Alarm-, bedrijfs- en instellingsgegevens beschikbaar op afstand en lokaal.
Eenvoudige, open en gemakkelijke, native connectiviteit met Modbus RTU communicatie.
Elektronische thermostaat met aanraakscherm
Unieke combinatie van een geoptimaliseerde energie-efficiëntieverhouding en minder afmetingen en gewicht
Gemakkelijke productselectie met ProClima Web, ook binnen SEE Electrical
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2223
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee