Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ClimaSys CV
Afbeelding product NSYCVAC200 Schneider Electric

NSYCVAC200

Afbeelding product NSYCVAC200 Schneider Electric
NSYCVAC200

Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    ClimaSys
    type product of component
    Aansluitkabel ventilator
    Complementaire kenmerken
    hoogte
    120 mm
    breedte
    140 mm
    diepte
    35 mm
    bestemming toebehoren
    Ventilatormotor
    kabellengte
    2 m
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    80 g
    Hoogte verpakking 1
    12 cm
    Breedte verpakking 1
    14 cm
    Lengte verpakking 1
    3,5 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands3
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC200 : Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC200 : Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC200 : Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=2 m
  • Meer weergeven View less

    Software en firmware

    Taal
    • Alle talen1
    Software - Beschikbaar
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 150.8 MB
    Datum 28/02/20
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.