Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Actassi - kdbox - 6HE - diepte 400 mm - beglazing

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Actassi
    productnaam
    Actassi KDB
    type product of component
    19" behuizing
    apparaattoepassing
    Bekabeling
    applications
    Tot 19" apparatuur monteren
    Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
    type behuizing
    Knock down box
    support equipment
    2 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
    front face
    Glazen deur
    deurtype
    Voorzijde met venster deur - met sleutelslot (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
    toegankelijkheid voor werking
    Voorkant
    Achterkant
    afneembare onderdelen
    Voorzijde deur verwijderbaar zonder gereedschap
    colour
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Complementaire kenmerken
    apparaatsamenstelling
    3 kabelingangen
    1 glazen deur voorzijde
    2 panelen zijkant
    2 19" stijlen voorzijde
    1 demonteerbare constructie
    load rating
    50 kg statisch
    3 kg per eenheid
    back face
    Uitsparing
    side face
    Paneel
    zekeringnummer
    1 uitsnijdingzijkant
    19 "knock down ingang kabel: boven- en onderkant
    19 "knock down ingang ventilatorplaat: boven- en onderkant
    installation mode
    Gemonteerd op wand
    materiaal
    Plaatstaal: structuur
    Plaatstaal: deur
    Sekurit glas: deur
    Plaatstaal: 19" stijlen
    afwerking oppervlakte
    Epoxy-polyester poeder
    gewicht product
    13,26 kg
    enclosure nominal dimensions
    351,75 mmW: 600 mm D: 400 mm
    aantal rack unit
    6HE
    doelland
    Europe
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK08 conform IEC 62262
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529
    normen
    EIA-310E
    IEC 60297-3-100
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Frans
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14/07/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.