Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Montagehouder voor kabelbinder (2,5 ÷ 7,6). Mat.: 6,6 nylon. Samenstelling:100

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Kabelmanagement toebehoren
    type product of component
    Steun
    Application
    Multifunctioneel
    montagesteun
    Kabelbinder
    bereik compatibiliteit
    kabelbinder
    apparaatsamenstelling
    1 steun monteren
    Complementaire kenmerken
    montagelocatie
    Op montagetoebehoren
    hoeveelheid per set
    Set van 100
    materiaal
    Kleurloos polyamide 6/6
    bevestigingsmodus
    Enkele schroef
    lengte
    25 mm
    hoogte
    14,5 mm
    diepte
    12 mm
    ISO schroefdraad
    M6
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /