Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

TL-lamp type T5 - 8W, 220V, 14W totaal vermogen

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Verlichtings- en stroomstopcontacten
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Verlichting toebehoren
    type product of component
    Lamp
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    apparaatsamenstelling
    vaste elementen
    verbindingskabel
    lamp
    Complementaire kenmerken
    nominaal wattage lamp
    8 W
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    220 V 50/60 Hz
    fitting lamp
    T5
    type lamp
    Fluorescerend
    type bediening
    Ingebouwde schakelaar
    lichtstroom
    400 lum
    levensduur in uren
    8000 H
    elektrische aansluiting
    1 voorbek man connector
    Kabel 3 m
    montagelocatie
    Voorzijde boven kast
    montagesteun
    DIN-rail
    Rechtop
    Metalen onderdelen
    Kruisrails
    bevestigingsmodus
    Magnetische bevestiging
    Schroeven
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Thalassa PLA
    Thalassa PLM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Spacial SF
    Spacial SM
    materiaal
    Wit kunststof
    hoogte
    20 mm
    breedte
    312 mm
    diepte
    36 mm
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    vlamvertraging
    V0 conform UL 94
    elektromagnetische compatibiliteit
    Emissiestandaard voor industriële omgevingen conform IEC 61000-6-4
    normen
    UL 508 A
    omgevingstemperatuur bij werking
    -16…65 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Spaans
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TECHNICAL INSTRUCTION T5 LAMP (Versie 06)
    Datum 11/03/15
    Grootte 1.9 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /