Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Aanpasbare kabelbinder 295x3,6 zwart. Polyamide 6/6. Samenst.: 1000 eenheden.

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Kabelmanagement toebehoren
    type product of component
    Kabelbinder
    Application
    Multifunctioneel
    apparaatsamenstelling
    1 kabelbinder
    hoeveelheid per set
    Set van 1000
    Complementaire kenmerken
    montagesteun
    Steunen voor kabelbinders
    materiaal
    Zwart polyamide 6/6
    lengte
    295 mm
    breedte
    3,6 mm
    Omgeving
    vuurbestendigheid
    650 °C conform UL 94 V2
    milieu-eigenschappen
    Ongevoelig voor motorolie, vetten, olieproducten enz.
    Goed bestand tegen basen en organische zuren, gechloreerde oplosmiddelen
    Niet bestand tegen fenol
    maximale aanspandiameter
    76 mm
    minimale trekweerstand
    13,6 Ohm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /