Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    type product of component
    Sluitsysteem
    Complementaire kenmerken
    type toebehoren/aparte onderdelen
    Vergrendelingssysteem
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    montagesteun
    Directe montage op deur
    bereik compatibiliteit
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    apparaatsamenstelling
    1 vorm invoer
    1 sleutel
    1 nok
    1 hendel
    1 vergrendelingsrail
    1 vaste elementen
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    materiaal
    Hendel: zamak
    gewicht product
    1,1 kg
    type slot
    3-punts slot, 5 mm dubbelbaard
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /