Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Isolerende montageplaat voor behuizing H1000xB600mm gemaakt van bakeliet.

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Montagetoebehoren
    type product of component
    Montageplaat
    Application
    Multifunctioneel
    For enclosure nominal dimensions
    1000 mmW: 600 mm
    montagelocatie
    Trapschuif
    Directe bevestiging op noppen achteraan
    beschrijving montageplaat
    Vol
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    materiaal
    Bakeliet
    kleur
    Zwart (RAL 9005)
    Complementaire kenmerken
    bevestigingsmethode
    Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
    Via bevestigingselement
    maximale belasting
    100 kg S3D, CRN, S3X kasten
    100 kg PLM kast
    permanente toelaatbare belasting
    53,1 kg S3D, CRN, S3X kasten
    53,1 kg PLM kast
    hoogte
    965 mm
    breedte
    550 mm
    oppervlak en benutbaar oppervlak
    53,1 dm²
    dikte
    5 mm
    gewicht product
    42 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Bakelite mount. plate 1000x600 (Versie 1.0)
    Datum 21/01/14
    Grootte 71.4 KB
    Datum 21/01/14
    Grootte 166.6 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format -Bakelite mount. plate 1000x600 (Versie 1.0)
    CAD files for NSYMB106: Bakelite mounting plate (Versie 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Versie 2.0)
    Datum 16/04/19
    Grootte 1.3 GB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18/07/19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.