Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

set van 6 Spacial SF-montagesteunen voor kabelgoten - staal

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Montagetoebehoren
    type product of component
    Montagesteun
    bestemming product
    Kabelgoot
    bereik compatibiliteit
    Spacial SM
    Spacial SF
    Application
    Multifunctioneel
    montagesteun
    Kabelgoot
    DIN-rail
    apparaatsamenstelling
    vaste elementen
    3 rechtersteun
    3 linkersteun
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Met zinklaag
    bevestigingsmethode
    Met schroeven
    hoogte
    Bevestigingspunt: 85 mm
    115 mm
    breedte
    Bevestigingspunt: 50 mm
    155 mm
    diepte
    91,5 mm
    145 mm
    diameter
    0 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Tsjechisch
    • Bulgaars
    • Zweeds
    • Pools
    • Spaans
    • Letlands
    • Russisch
    • Fins
    • Sloveens
    • Hongaars
    • Kroatisch
    • Duits
    • Slowaaks
    • Portugees
    • Noors
    • Roemeens
    • Italiaans
    • Estlands
    • Frans
    • Koreaans
    • Deens
    • Engels
    • Litouws
    • Grieks
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalgue Spacial SF/SM (Versie 1.0)
    Datum 1/03/10
    Grootte 32.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versie 2.0)
    Datum 21/12/15
    Grootte 349.6 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /