Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Symmetrisch montagechassis (4 rails) voor behuizing afmetingen H400xB300mm

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Application
    Multifunctioneel
    Gamma
    Spacial
    type product of component
    Chassis
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Montagetoebehoren
    railtype
    Symmetrisch DIN
    montagesteun
    Directe bevestiging op noppen achteraan
    Afstandsplaat
    Trapschuif
    bereik compatibiliteit
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    apparaatsamenstelling
    vaste elementen
    2 rechtop
    4 DIN rail
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Staanders: aluminium
    Rail: staal
    bevestigingsmethode
    Vastgeschroefd op noppen achteraan
    Via bevestigingselement
    regeling
    Op trapschuiven, type NSYSDCR..., per 12,5 mm
    hoogte
    Nominaal: 400 mm
    Echt: 339,3 mm
    breedte
    Nominaal: 300 mm
    Echt: 250 mm
    diepte
    Echt: 30 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versie 1.6)
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Versie 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD Drawing - 3D STP Format -Symetric DIN chassis H400xW300 4P (Versie 1.0)
    CAD files for NSYMD43: Symetrical DIN chassis (Versie 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Versie 2.0)
    Datum 16/04/19
    Grootte 1.3 GB
    Sym DIN chassis H400xW300 4P (Versie 1.0)
    Datum 23/01/14
    Grootte 309.2 KB
    Datum 23/01/14
    Grootte 262.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 16/07/19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 16/07/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.