Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Thalassa PHD heavy duty buitenshuis - vloerbevestigingskit voor kast diepte 620

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Thalassa
    Specific applications
    Buitengebruik, zware belasting
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Montagetoebehoren
    type product of component
    Staande kit
    Application
    Multifunctioneel
    montagelocatie
    Op de bodem
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PHD
    apparaatsamenstelling
    vaste elementen
    4 nop vloerbevestiging
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Staal met zinkcoating
    bevestigingsmethode
    Zichtbare schroeven
    permanente toelaatbare belasting
    0 kg
    hoogte
    21 mm
    breedte
    568 mm
    diepte
    70 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Versie 2.1)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /