Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Montagepl. met microperf. H300xB300 met open.en diam. 3,6mm op 12,5mm steek

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Montagetoebehoren
    type product of component
    Montageplaat
    Application
    Multifunctioneel
    For enclosure nominal dimensions
    300 mmW: 300 mm
    montagelocatie
    Directe bevestiging op noppen achteraan
    Trapschuif
    beschrijving montageplaat
    Microperforatie
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    materiaal
    Gegalvaniseerd staal
    Complementaire kenmerken
    bevestigingsmethode
    Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
    Via bevestigingselement
    permanente toelaatbare belasting
    60 kg
    hoogte
    265 mm
    breedte
    250 mm
    diepte
    125 mm
    dikte
    1,8 mm
    gewicht product
    0,96 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versie 1.6)
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Versie 2.0)
    Datum 16/04/19
    Grootte 1.3 GB
    CAD files for NSYMF33: Microperf mount plate (Versie 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Microperfored mounting plate 300x300 (Versie 1.0)
    Microperf mount plate 300x300 (Versie 1.0)
    Datum 22/01/14
    Grootte 671.6 KB
    Datum 22/01/14
    Grootte 354.3 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /