Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

metalen frame voor vloerbevestiging voor vers.PLAZ of PLAZT B1250xD320mm

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Thalassa
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Bevestigingstoebehoren
    type product of component
    Frame vloerbevestiging
    Application
    Multifunctioneel
    For enclosure nominal dimensions
    W: 1250 mm
    montagelocatie
    Op de bodem
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PLA
    apparaatsamenstelling
    vaste elementen
    4 nop vloerbevestiging
    1 frame vloerbevestiging
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Met zinklaag
    bevestigingsmethode
    Geschroefd - op kast locatie
    Via vloerbevestigingsnoppen - op de vloer locatie
    hoogte
    8 mm
    breedte
    1230 mm
    diepte
    260 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Tsjechisch
    • Bulgaars
    • Zweeds
    • Noors
    • Chinees
    • Servisch
    • Roemeens
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    • Russisch
    • Koreaans
    • Deens
    • Sloveens
    • Hongaars
    • Engels
    • Grieks
    • Kroatisch
    • Duits
    • Slowaaks
    • Kazachs
    • Portugees
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Polyester plinth - partly burried - for vers.PLAZ or PLAZT (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Thalassa Accessories - Plinths Polyester - PEP (Versie 1.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 26/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /