Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Spacial SF/SM-set met vaste rails met steunen - 600 mm
NSYMFSC60
Breedte kast 600 mm: 24 modules,
Set gemaakt van een gegalvaniseerde symmetrische DIN-rail, 35 x 15 mm,
Breedte kast 800 mm: 36 modules.
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.