Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Thalassa PLS
Afbeelding product NSYPLS3654AL Schneider Electric
Stopgezet

NSYPLS3654AL

Afbeelding product NSYPLS3654AL Schneider Electric
Stopgezet
NSYPLS3654AL

PLS kast, polyester achteraan, transparant PC deksel IP65 36x54x23cm per set 28u

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

NSYPLS3654AL wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
NSYPLS3654ALG
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 15 augustus 2016
1
  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Thalassa
    productnaam
    Thalassa PLS
    korte naam apparaat
    PLS
    Enclosure type
    Multifunctioneel
    Category
    Isolerende modulaire doos
    Nominal height
    360 mm
    Nominal width
    540 mm
    Nominal depth
    230 mm
    montage behuizing
    Gemonteerd op wand
    apparaatsamenstelling
    1 afdekplaat: op kast
    1 achterdeel: op kast
    sluitschroeven
    Supply
    Set van 28
    samenstelling lichaam
    Één stuk, gegoten
    type frontplaat
    Hoge transparante afdekking
    type slot
    Sleufschroef
    Complementaire kenmerken
    afneembare onderdelen
    Afdekplaat sluitschroef
    materiaal
    Afdekplaat: polycarbonaat
    Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
    kleur
    Behuizing: grijs (RAL 7032)
    normen
    IEC 62208
    NEMA-classificatie 13
    NEMA 4X
    productcertificeringen
    UL
    Omgeving
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK09 conform IEC 62262
    vuurbestendigheid
    960 °C conform IEC 62208
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -30…120 °C
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    126,000 kg
    Hoogte verpakking 1
    250,000 mm
    Breedte verpakking 1
    560,000 mm
    Lengte verpakking 1
    380,000 mm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Engels2
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 50.1 KB
    Datum 29/09/10
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 295.6 KB
    Datum 27/10/16
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.