Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSeT SFN 6G 19in Fixed rack fixing kit

NSYRCK19KITN6G

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

motorbeveiligingsschakelaar magnetisch GV2-L - 32 A - 3P

GV2L32

contactor 32 A AC-3 - 3 polen 1 NO 1 NC - 220 V AC 50...60 Hz

LC1D32M7