Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM vaste rack 19" - 1400 mm

NSYRCK29

Rack ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 600 mm.
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
Materiaal: Staal met zinkcoating
Maximale belasting: 400 kg voor 4 stijlen
Gebruik de 19" vaste rack-steunbeugels voor directe bevestiging op de structuur van de kasten met een breedte van 800 mm
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
28
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja