PanelSeT SFN.SM-vast rek 19" - 1600 mm

NSYRCK33

notification_ok
Rack ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 600 mm.
notification_ok
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
notification_ok
Materiaal: Staal met zinkcoating
notification_ok
Maximale belasting: 400 kg voor 4 stijlen
notification_ok
Gebruik de 19" vaste rack-steunbeugels voor directe bevestiging op de structuur van de kasten met een breedte van 800 mm

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
31 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Algemene handelsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings