
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen



+ 2
1 videos
PanelSet SF.SM-vast rek 19" - 1800 mm
NSYRCK38
Rack ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 600 mm.
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
Materiaal: Staal met zinkcoating
Maximale belasting: 400 kg voor 4 stijlen
Gebruik de 19" vaste rack-steunbeugels voor directe bevestiging op de structuur van de kasten met een breedte van 800 mm
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
36
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja