Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet SF/SM zwenk rack 19" - 2000x600 mm - 40 modules

NSYRSW640

Aan te koppelen aan kasten met breedten van 600 mm.
Kan in de diepte worden verplaatst met een steek van 25 mm.
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
Vergrendelingssysteem, boven- en onderaan, met 5 mm dubbelbaard sleutel.
Maximale opening: 130°.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
132
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja