Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM gedeeltelijk zwenk rack 19" - 468 mm

NSYRSWP9

Rack voor koppeling aan kasten met breedten van 600 en 800 mm.
In kasten met een breedte van 800 mm kan het rack gecentreerd of off-center worden geïnstalleerd.
Maximale opening: 120°.
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
Vergrendelingssysteem, boven- en onderaan, met 5 mm dubbelbaard sleutel.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
21
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja