Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial SFM compartmentalised
Afbeelding product NSYSF20680M Schneider Electric

NSYSF20680M

Green premium brand logo
Afbeelding product NSYSF20680M Schneider Electric
NSYSF20680M
Green premium brand logo

Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    Extended range
    Spacial SFM
    Application
    Gecompartimenteerde applicatie
    type product of component
    Geschikte kast
    nominale hoogte kast
    2000 mm
    nominale breedte kast
    600 mm
    nominale diepte kast
    800 mm
    montage behuizing
    Staande
    productspecifieke toepassing
    Verminderen van de destructieve effecten van een kortsluiting
    Isoleren van de controle van een apparaat
    apparaatsamenstelling
    1 structuur
    1 achterpaneel
    1 dak
    2 tussendwarsrails
    2 panelen voor modulariteit: boven- en onderkant
    Complementaire kenmerken
    structuurtype
    Platen en deuren in structuur ingebouwd
    Gevormd uit één sectie
    Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
    Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
    beschrijving montageplaat
    Zonder montageplaat
    type wartelplaat
    Zonder kabeldrukplaat
    toegankelijkheid voor werking
    Zijkanten van kast
    Voorkant
    Achterkant
    afneembare onderdelen
    Achterpaneel met schroeven
    Dak met schroeven
    materiaal
    Frame: gegalvaniseerd staal
    Staanders: gegalvaniseerd staal
    Panelen: plaatstaal
    Scharnier: zamak
    oppervlakte afwerking
    Epoxy-polyester poeder
    kleur
    Grijs (RAL 7035)
    Omgeving
    normen
    IEC 62208
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    74 kg
    Hoogte verpakking 1
    213 cm
    Breedte verpakking 1
    64,5 cm
    Lengte verpakking 1
    89 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands5
    • Engels5
    • Frans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.3 MB
    Datum 17/11/16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.3 MB
    Datum 17/11/16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format stp
    Grootte 7.7 MB
    Datum 3/05/16
    Bladzijden catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 32.7 KB
    Datum 1/03/10
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYSF20680M : Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/07/20
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 349.6 KB
    Datum 21/12/15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYSF20680M : Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/07/20
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYSF20680M : Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/07/20
    Beschrijving
    Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.