Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

SFX 304L, roestvrije geschikte beh., H2000xB1000xD600mm, Scotch Brite®-afw.

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    productnaam
    Spacial SFX
    enclosure type
    Multifunctioneel
    category
    Geschikte kast
    nominal height
    2000 mm
    nominal width
    1000 mm
    nominal depth
    600 mm
    product installation
    Staande
    apparaatsamenstelling
    1 structuur
    2 deur met verstevigingsframe
    1 sluitsysteem met hendel: deur
    4 beugel montageplaat
    1 kabelkwartelplaat
    Complementaire kenmerken
    samenstelling lichaam
    Structuur uit één stuk, geplooid en gelast
    Ingebouwd achterpaneel
    deurtype
    Vol
    aantal deuren
    Voorkant: 2 deur(en)
    deuropening
    Omkeerbaar (120 °)
    type slot
    3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
    beschrijving montageplaat
    Zonder montageplaat
    type wartelplaat
    Vol
    toegankelijkheid voor werking
    Voorkant
    Zijkant
    afneembare onderdelen
    Deur via scharnieren
    Beugel montageplaat met schroeven
    Kabelkwartelplaat met clips
    materiaal
    Structuur en deur: roestvrij staal 304L
    Hendel: zamak
    Scharnier: stainless steel
    oppervlakte afwerking
    Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld
    Hendel: geschilderd
    gewicht product
    105 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 62208
    IP-beschermingsgraad
    IP55 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK10 conform IEC 62262
    omgevingskenmerken
    Corrosief
    Speciale hygiëne
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versie 1.6)
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DXF Drawings for Enclosure SFX 2000x1000x600 (Versie 1.0)
    CAD files for NSYSFX201060: Spacial SFX (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    User manual - Spacial SFX Enclosures (Versie 1)
    Datum 29/11/18
    Grootte 5.1 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versie 2.0)
    Datum 5/10/17
    Grootte 349.6 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.