Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Thalassa PLS
Afbeelding product NSYTPLSC3654 Schneider Electric
Stopgezet

NSYTPLSC3654

Afbeelding product NSYTPLSC3654 Schneider Electric
Stopgezet
NSYTPLSC3654

Ondoorzichtig polycarbonaat deksel 36x54x4,5cm

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

NSYTPLSC3654 wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
NSYTPLSC3654G
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 15 augustus 2016
1
  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Thalassa
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Kasttoebehoren
    type product of component
    Afdekplaat
    Application
    Multifunctioneel
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montagelocatie
    Voorzijde
    Complementaire kenmerken
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PLS
    apparaatsamenstelling
    1 cover
    materiaal
    Polycarbonaat
    kleur
    Grijs (RAL 7032)
    bevestigingsmethode
    Met schroeven
    hoogte
    360 mm
    breedte
    540 mm
    diepte
    45 mm
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,905 kg
    Hoogte verpakking 1
    60,000 mm
    Breedte verpakking 1
    560,000 mm
    Lengte verpakking 1
    380,000 mm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Engels1
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 295.6 KB
    Datum 27/10/16
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.