Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

set van 2 PanelSet SF-standaard verticale stijlen - 2000 mm

NSYVR20

Verticale stijlen voor het bevestigen van platen en rails.
Ze kunnen worden bevestigd op de bevestigingsbeugels van de montageplaat of op de rechter bevestigingsbeugel, refNSYMFB.
Aanpasbare hoogte met een steek van 25 of 50 mm.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Dikte: 20/10e mm
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
51
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja