Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

gedistribueerde I/O module OTB - Ethernet TCP/IP - 0..100 m

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Modicon OTB
    type product of component
    Gedistribueerde I/O module
    geïntegreerd type aansluiting
    Ethernet TCP/IP RJ45, transmissiemodus: 1 gedraaid paar bij 10/100 Mbit/s, webserver transparent ready klasse A10
    aantal discrete inputs
    12 conform EN/IEC 61131 type 1
    discrete inputlogica
    Sink of source
    discrete ingangsstroom
    5 mA voor I0...I1
    5 mA voor I6...I7
    7 mA voor I2...I5
    7 mA voor I8...I11
    aantal discrete outputs
    2 vaste toestand PNP voor Q0...Q1 uitvoerlogica: bron
    6 relais voor Q2...Q7
    discrete uitgangsstroom
    2000 mA voor relais
    300 mA voor vaste toestand
    Complementaire kenmerken
    concept
    Transparant ready
    Ethernet-poort
    10BASE-T/10BASE-TX
    lengte bus
    0…100 m, koper
    aantal apparaten per segment
    0…256
    communicatiedienst
    Modbus-boodschappen
    webdiensten
    Geen standaardwebserver
    discrete ingangsspanning
    24 V
    type digitale ingangsspanning
    DC
    discreet inputtype
    NPN of PNP
    limieten ingangsspanning
    20.4...26.4 V
    elektronische filtertijd
    0,035 ms voor I0...I1 bij status 1
    0,035 ms voor I6...I7 bij status 1
    0,04 ms voor I2...I5 bij status 1
    0,04 ms voor I8...I11 bij status 1
    0,045 ms voor I0...I1 bij status 0
    0,045 ms voor I6...I7 bij status 0
    0,15 ms voor I2...I5 bij status 0
    0,15 ms voor I8...I11 bij status 0
    configureerbare filtertijd
    0 ms
    3 ms
    12 ms
    ingangsimpedantie
    3.4 kOhm voor I2...I5
    3.4 kOhm voor I8...I11
    5.7 kOhm voor I0...I1
    5.7 kOhm voor I6...I7
    discrete uitgangsspanning
    24 V DC vaste toestand uitvoer(en)
    240 V AC relais uitvoer(en)
    30 V DC relais uitvoer(en)
    grenzen uitgangsspanning
    20,4...28,8 V vaste toestand
    maximale uitgangsstroom
    360 mA, vaste toestand
    maximum current per output common
    8 A relais
    0,72 A vaste toestand
    stroomverbruik
    30 mA bij 5 V DC (bij status 1) relais output
    40 mA bij 24 V DC (bij status 1) relais output
    5 mA bij 5 V DC (bij status 0) relais output
    uitgang overspanningsbeveiliging
    38...40 V
    maximum tungsten load
    <8 W voor vaste toestand
    responstijd
    300 µs bij status 0 voor relais
    300 µs bij status 1 voor relais
    5 µs bij status 0 voor vaste toestand
    5 µs bij status 1 voor vaste toestand
    minimum switchable load
    0,1 mA
    tijd contactdender
    <= 1 ms voor relais
    maximum leakage current
    0,1 mA bij status 0 voor vaste toestand
    spanningsverlies
    1 V bij status 1
    isolatie tussen kanalen en interne logica
    1500 Vrms gedurende 1 minuut voor relais output
    500 Vrms gedurende 1 minuut voor invoercircuit
    500 Vrms gedurende 1 minuut voor uitvoer vaste toestand
    isolatie tussen kanalen
    Geen
    contactweerstand
    30 mOhm
    elektrische levensduur
    500000 cycli AC-1 met 500 VA laden voor relais output
    500000 cycli AC-14 met 250 VA laden voor relais output
    500000 cycli AC-15 met 200 VA laden voor relais output
    500000 cycli DC-1 met 60 W laden voor relais output
    500000 cycli DC-13 met 30 W laden voor relais output
    type kring voedingsspanning
    DC
    [Us] nominale voedingsspanning
    24 V
    voedingsspanningsgrenzen
    20,4…26,2 V
    ingangsstroom
    700 mA bij 26.2 V voor toevoercircuit
    inschakelstroom
    1 A voor uitvoer vaste toestand
    50 A voor toevoercircuit
    vermogenverbruik in VA
    19 W
    maximum number of I/O expansion module
    7
    I/O expansiecapaciteit
    132 met schroefklem discrete I/O module(s)
    188 met veerklem discrete I/O module(s)
    244 met HE10-connector discrete I/O module(s)
    7 x 8I of 7 x 2I of 7 x (4I/2O) met schroefklem analoge I/O module(s)
    isolatieweerstand
    >= 10 MOhm tussen I/O en aardklemmen
    >= 10 MOhm tussen voeding en aarding
    I/O-aansluiting
    Verwijderbaar schroefklemmenblok
    aant. gemeensch. punten
    1 voor relais output (1 NO)
    1 voor relais output (2 NO)
    1 voor relais output (3 NO)
    1 voor invoer
    1 voor uitvoer vaste toestand
    nummer telleringang
    2
    telvermogen
    32 bits
    telfrequentie
    5000 Hz
    20000 Hz
    pulsgeneratornummer
    2
    pulsgeneratorfrequentie
    7 kHz
    pulsgeneratorfunctie
    RPLS-pulsgeneratoruitgang
    RPWM-pulsbreedtemodulatie
    markering
    CE
    bevestigingsmethode
    Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail)
    Met schroeven (paneel met bevestigingskit)
    Met schroeven (massieve plaat met bevestigingskit)
    status LED
    I/O: 1 led per kanaal (groen)
    10T: 1 LED (groen)
    PWR: 1 LED (groen)
    100T: 1 LED (geel)
    STAT: 1 LED (geel)
    gewicht product
    0,185 kg
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP20
    immuniteit voor micro-onderbrekingen
    10 ms voor toevoercircuit
    doorslagvastheid
    500 V tussen I/O en aardklemmen
    500 V tussen voeding en aarding
    normen
    CSA
    CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B
    CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C
    EN 61131-2
    CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D
    IEC 61131-2
    productcertificeringen
    CULus
    omgevingstemperatuur bij werking
    0…55 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -25…70 °C
    relatieve vochtigheid
    30…95 % zonder condensatie
    vervuilingsgraad
    2 conform EN 60664
    2 conform IEC 60664
    werkingshoogte
    0...2000 m
    opslaghoogte
    0…3000 m
    trillingsweerstand
    0.075 mm bij 10…57 Hz op 35 mm symmetrische DIN-rail
    1 gn bij 57…150 Hz op 35 mm symmetrische DIN-rail
    schokbestendigheid
    15 gn voor 11 ms conform EN 61131
    15 gn voor 11 ms conform IEC 61131
    weerstand tegen elektrostatische ontlading
    4 kV in contact conform IEC 61000-4-2
    8 kV in lucht conform EN 61000-4-2
    8 kV in lucht conform IEC 61000-4-2
    4 kV in contact conform EN 61000-4-2
    weerstand tegen uitgestraalde velden
    10 V/m, radiofrequentie velden = 80000000…2000000000 Hz conform EN 61000-4-3
    10 V/m, radiofrequentie velden = 80000000…2000000000 Hz conform IEC 61000-4-3
    weerstand tegen snelle piekspanningen
    1 kV conform IEC 61000-4-4 (24 V solid state I/O)
    2 kV conform IEC 61000-4-4 (24 V voeding)
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modicon OTB Interface Modules - Modicon TM2 Expansion Modules (Versie 1.0)
    Modules interfaces Modicon OTB - Modules d''extension Modicon TM2 (Versie 1.0)
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB Guide de mise à jour du logiciel embarqué dans les modules OTB (Versie 1)
    OTB1E0DM9LP Module Ethernet E/S déportées IP20 (Versie 01)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB 3D CAD files (Versie 1.0)
    Datum 14/12/17
    Grootte 1.4 MB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB1.0DM9LP IP20 Remote I/O (Versie 13)
    Datum 16/04/18
    Grootte 2.4 MB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB DoC (Versie 1.1)
    Datum 22/08/18
    Grootte 112.6 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product End-of-Life Instructions (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product Environmental Profile (Versie 1.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.